Опубликуйте свои продукты
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
    Gala

    Baby WC pan BTW 415x265

    4.0 из 5 звезд4.0(9 отзывы)

    WC pan BTW dual outlet. Fixed seat white.

    Options: Fixed seat yellow, Fixed seat pink, Fixed seat blue,
    Ring seat white, Ring seat yellow, Ring seat pink, Ring seat blue.

    Special WC pan for kids.

    Cпецификация
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 90 mm. distance to the wall./ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1006401
    • Тип продукцииBaby WC
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)335
    • Ширина (мм)415
    • Глубина (мм)265
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures