Опубликуйте свои продукты
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Rimless close-coupled WC suite: - Rimless close-coupled WC suite S-trap with bolting kit. - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters LI - Fixed seat
    Cпецификация
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4725001
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)795
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)360
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (9)