Опубликуйте свои продукты
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
Mitta Bath. 1500x700 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1500x700 mm.

    Bath without chassis and without waste.
    For the bath to be free-standing a chassis is necessary.

    With MITTA there is no possible error, as it joins design and ergonomics, and is available in a wide range of formats.

    Cпецификация
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6293101
    • Тип продукцииMitta
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (49)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (9)