Опубликуйте свои продукты
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    Архив

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63959
    • Тип продукцииVita
    • Группа продукцииShower tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers