Опубликуйте свои продукты
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
Base Surface Rectangular shower tray 1400x700
    Gala
    Архив

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x700

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    The Base Surface shower tray, manufactured in acrylic resin, is ideal to create a shower space replacing the bath, as it does not need any installation work.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63969XX
    • Тип продукцииBase Surface
    • Группа продукцииShower tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалStonex
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503