Опубликуйте свои продукты
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control, water level indicator and lower back/feet jets.

    "L" Left hand black skirting panel.

    With the FLEX CENTER bath and its Emotive Flex Center system you will enjoy a bath for two thanks to its 10 water-air jets ( 4 side and 6 feet/lower back jets), all of them adjustable.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка65581
    • Тип продукцииFlex Center
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)1000
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)