Опубликуйте свои продукты
Walk-in fixed front 700
Walk-in fixed front 700
    Gala
    Архив

    Walk-in fixed front 700

    Fixed front 700 mm.

    Enclosure within the Walk-in N range with fixed front. Maximum comfort for your shower.

    See available shower trays.

    Cпецификация
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8926000
    • Тип продукцииWalk-in
    • Группа продукцииEnclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings