Опубликуйте свои продукты
Walk-in  fixed front 800
Walk-in  fixed front 800
    Gala
    Архив

    Walk-in fixed front 800

    Fixed front 800 mm.

    Ideal shower enclosure to offer great coverage with the greatest comfort thanks to its fixed front and side. Fine and modern lines to provide an elegant touch to your shower.

    See available shower trays.

    Cпецификация
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8926100
    • Тип продукцииWalk-in
    • Группа продукцииEnclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings