Опубликуйте свои продукты
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Cпецификация
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG6663001
  • Тип продукцииQUANTUM
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)2.7
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Номер OmniClass23-15 11 15 13
  • Наименование OmniClassShower and Dressing Compartments