Опубликуйте свои продукты
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
    Gala
    Архив

    Ferrum BASE / 500X1000R

    Ferrum BASE / 500x1000R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Cпецификация
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаG4T62IXXX
    • Тип продукцииFerrum
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES