Опубликуйте свои продукты
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
    Gala
    Архив

    Lega BASE / 214X610

    Lega BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Cпецификация
    • White wall tiles. Satin, shade variation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIHT3GHXXX
    • Тип продукцииLega
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)9.4
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes