Опубликуйте свои продукты
Andes BASE / 310x610
Andes BASE / 310x610
Andes BASE / 310x610
Andes BASE / 310x610
    Gala
    Архив

    Andes BASE / 310x610

    Andes BASE / 310x610.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаW9T135XXX
    • Тип продукцииAndes
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)9.4
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка