Опубликуйте свои продукты
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
Aitana MOSAIC TEKA / 214x610
    Gala
    Архив

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610

    Aitana MOSAIC TEKA / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 251 Brown.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаYR4TGHXXX
    • Тип продукцииAitana
    • Группа продукцииCeramic Tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)610
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка