Опубликуйте свои продукты
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Архив

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Cпецификация
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8638600
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)349
  • Ширина (мм)48
  • Глубина (мм)210
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)2.14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets