Опубликуйте свои продукты
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

    SSG Commercial Garage Door

    Cпецификация
    • Features and Benefits

      ISOLATION

      R-9,4

      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrenecore of our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency

      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment. 

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Woodgrain finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces
      • Regardless of the color chosen, the inside is always White (door and window frames)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG-steel-polystyrene-sandwich-door
    • Тип продукцииGarage Door
    • Группа продукцииCommercial Sectional Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты