Опубликуйте свои продукты
Zoe 6 curtains
Zoe 6 curtains
Zoe 6 curtains
    The Gaviota Group

    Zoe 6 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 1620 mm / 6000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 22,6 kg / 131,9 kg ||83,6 kg / 488,6 kg
    Cпецификация
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzoe6-curtains
    • Тип продукцииGlass enclosures
    • Группа продукцииZoe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)6000
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)488.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)