Опубликуйте свои продукты
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window
    GEALAN Fenster-Systeme

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt window

    4.9 из 5 звезд4.9(17 отзывы)
    The GEALAN-KUBUS® system defines a new design idiom for vinyl windows in architecture. It offers large expanses of glass for more light and transparency, and greater design freedom. On the inside, the new system boasts a flush sightline with no distracting joins. On the outside, its rectangular upstand emphasises the harmonious overall impression. The design-oriented window system opens up a range of design possibilities and therefore new perspectives for architects. Whether fully exposed, half concealed or almost invisible, GEALAN-KUBUS® frames are guaranteed to make an impression. The System is always equipped with the innovations static dry glazing (STV®), intensive core insulation (IKD®) and acrylcolor.
    Cпецификация
    • • Теплоизоляция (Ватт/кв.м): с точностью до мкВТ=0,88 (стандартный размер) Ro = до 1,29
      • Шумоизоляция: до Rw = 45 dB
      • Защита от взлома: RC1, RC2, RC2N
      • Строительная глубина: 82,5 мм
      • Максимальные внешние размеры рамы:
      Ширина: 1450 мм
      Высота: 2400 мм
      Пожалуйста, имейте в виду: ширина и высота элементов зависит от типа конструкции.

      Дополнительные опции:
      • IKD Заполнение внутренней камеры теплоизоляцией
      • STV вклейка стеклопакета
      • Акрилколор – уникальная цветная поверхность
      • Покрытие (разные цвета и декор со структурой дерева)
      • Алюминиевые накладки
      • Притворное уплотнение

      Доступны :
      • Окна пассивного дома
      • KfW-55 окна
      • KfW-70 окна
      • «Глухие» элементы

      В системной платформе S 9000 доступны подъемно-раздвижные двери и системы входных дверей .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Тип продукцииPVC Window
    • Группа продукцииGEALAN-KUBUS® Window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)1450
    • Глубина (мм)82.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows