Опубликуйте свои продукты
Geberit Sigma80
Geberit
Архив

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка116090SG1
  • Тип продукцииWC flush plates and buttons
  • Группа продукцииSigma 80
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)14
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815