Опубликуйте свои продукты
Geberit Mapress CS Showcase
Geberit
Архив

Geberit Mapress CS Showcase

Geberit Mapress Carbon Steel fittings are zinc-plated and also finished with a chromatised protective layer. As with all Geberit Mapress systems, a pressing indicator shows whether the fitting was correctly pressed. Its red colour indicates the material carbon steel, and the dimension is also easily visible. More than 400 fittings are available. Corresponding adapters create fast, simple and safe connections to other Geberit systems.
  • This is a showcase of the range.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG-MAPRESS-CS-SH
  • Тип продукцииSupply systems
  • Группа продукцииMapress CS
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2014-06-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалУглеродистая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСегмент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (20)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)
4.5 из 5 звезд 4.5 (42)