Опубликуйте свои продукты
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Связаться с GEGGUS GmbH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtct_with_grooved_rubber
    • Тип продукцииEntrance Matting Systems
    • Группа продукцииEntrance Matting Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)17.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Описание Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Наименование OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes