Опубликуйте свои продукты
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    An alternative style to Grooved Rubber and Cassette Brush to use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial areas for the initial removal of foot-borne dirt and moisture. With the additional benefit of brush strips for extra removal of grit and stones. Also suitable as a stylish interior application.

    Связаться с GEGGUS GmbH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • Тип продукцииEntrance Matting Systems
    • Группа продукцииEntrance Matting Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Описание Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Наименование OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes