Опубликуйте свои продукты
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    Recommended for use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial for the initial removal of dirt, grit and moisture. With the additional benefit of the cassette brush for extra removal of grit and stones particularly where interior floor surfaces such as marble, wood or laminate may be vulnerable. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Связаться с GEGGUS GmbH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • Тип продукцииEntrance Matting Systems
    • Группа продукцииEntrance Matting Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)16.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Описание Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Наименование OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes