Опубликуйте свои продукты
Bastion
Bastion
    Matter Surfaces

    Bastion

    Heel safe entrance mat provides remarkable dirt and moisture removal and elegant appearance together with its interlocking toles and high performance carpet inserts. It is ideal in areas where visual attractiveness is expected.

    Heavy duty entrance mat is specifically designed for entranceways with high density food traffic, such as airports, subway stations, shops, shopping centers, hotels, offices, hospitals and schools. It performs best when used indoors or in weather protected areas.

    Open grid design allows fluid and small debris to pass through the openings keeping the surface dry and clean. The tile's textile surface scraps shoes clean and provides a safe, slip resistant walking surface.

    Связаться с Matter Surfaces

    Cпецификация
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmattersurfaces-arrival-bastion
    • Тип продукцииArrival Collection
    • Группа продукцииFoot Grilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8
    • Ширина (дюймы)14.5
    • Глубина (дюймы)0.43
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance

    Доступно в регионах:

    Северная Америка