Опубликуйте свои продукты
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Recommended for fully covered entrance areas in commercial or residential use, where excellent absorption of moisture and removal of dirt is prime importance with the additional benefit of the greater removal of dirt by the scraper bar for added protection and greater longevity of of the ribbed carpet and interior floor coverings. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Связаться с GEGGUS GmbH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Тип продукцииEntrance Matting Systems
    • Группа продукцииEntrance Matting Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Описание Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Номер OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Наименование OmniClassFloor Mats
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes