The Gemstone 13” Diameter Round Universal Design lavatory bowl is part of Gemstone’s commitment to design that is appealing to all. Design, function, and performance are critical for today’s architects, designers and homeowners along with the ease of installation, especially when conforming to ADA standards. The 1313-VO is ideal for all applications, residential, clinical, commercial, restaurants and laboratories. The depth of the bowl allows for ADA applications all the way to 17”, something most bowls can not do. The 1313-VO has a smooth overflow tube which minimizes infection control in hospital applications.
Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic and polyester) with the same sheet warranties.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |