Опубликуйте свои продукты
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    The newly updated Gemstone 1613-UVO universal design lavatory bowl is the most popular
    vanity style in the industry. With it’s 5” depth, the bowl is universally designed fits well in all applications, especially ADA
    applications as well as residential, commercial, healthcare, hospitality, and more. The 1613-UVO has a smooth integral
    (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic & polyester) with the same sheet warranties.

    Cпецификация
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1613-uvo
    • Тип продукцииVanity Sinks
    • Группа продукцииOval Vanity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка