Опубликуйте свои продукты
130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Stationary Generator | Gaseous

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenerac-sg130-sg150
  • Тип продукцииElectrical Generators, Single Units
  • Группа продукцииGaseous Generator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Наименование OmniClassElectrical Generators