Опубликуйте свои продукты
General Solar PV SH
General Solar PV SH
    GENERAL MEMBRANE

    General Solar PV SH

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN is the mission that distinguishes General Solar's General Solar PV system.
    General Solar PV is an integrated flexible photovoltaic waterproof system (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certified according to the technical standards CEI EN 61646 and CEI EN 61730.
    In order to protect the roofing, General Membrane has developed the General Solar PV system, whose characteristics allow the installation of waterproof photovoltaic systems without compromising the durability of the roof system, respecting the waterproofing.

    Cпецификация
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element : Supply and installation of TPO or PVC . Dry installation assisted by mechanical fixing
      6. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Installation with loop and hook system by Velcro.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSPV-Flex-su-manto-sintetico
    • Тип продукцииGeneral Solar
    • Группа продукцииPV
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалИзоляция
    • Вспомогательный материалИзоляция
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Название по ССКПУ ООНElectrical control panels for generators
    • Код ССКПУ ООН26131801
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs