Опубликуйте свои продукты
General Fix
General Fix
    GENERAL MEMBRANE

    General Fix

    ANCHORING SYSTEMS TO TECHNOLOGICAL STRUCTURES ON ROOF

    The R&D department of General Membrane SpA has developed and patented General Fix EVO and General Fix systems for the connection of photovoltaic modules, solar thermal systems and technological systems in coverage.

    The characteristics of the General Fix EVO and General Fix systems allow it to be installed without compromising the functionality and durability of the roof, respecting waterproofing.

    Both systems are based on the coupling principle of specific components studied and tested to withstand heavy wind extraction stresses.

    Cпецификация
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • Тип продукцииGeneral Fix
    • Группа продукцииPV
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалИзоляция
    • Вспомогательный материалИзоляция
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Название по ССКПУ ООНElectrical control panels for generators
    • Код ССКПУ ООН26131801
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Номер OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Наименование OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes