Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
generalww/products/993e2d10-d78b-4441-a068-b0ad8bc00152
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
Недоступно в Соединенные Штаты
GENERAL
Отслеживать
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
AJT040-054LCLCH
Тип продукции
VRF Air Conditioner
Группа продукции
Outdoor Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-09-25
Номер версии
1
Высота (мм)
998
Ширина (мм)
970
Глубина (мм)
370
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.generalww.com/au/
Видеоинструкции
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Техническое описание
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Информация о тендере
https://tecs.generalww.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Япония
Масса нетто (кг)
87
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Код CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass
23-33 39 00
Наименование OmniClass
Air Conditioning Equipment
Доступно в регионах:
Океания
Австралия
Новая Зеландия
Похожие продукты
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Загрузить
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
Загрузить
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Загрузить