Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

・All-aluminum indoor unit coil

・High static pressure, up to 1.0 inWG

・Indoor sound levels as low as 24 dBA

Adaptive fan motor control - Optimum indoor comfort

・Minimum clearance on three sides only 21in. clearance on the front for service.

・Downflow and Horizontal Right kits provided with each AHU at no additional cost

・Factory provided and field installed electric heat kit - Up to 7.9kW

・External Input/Output Interface - Interlock with 3rd party systems. (Optional)

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAMUG36-48LMAS
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1448
  • Ширина (мм)533
  • Глубина (мм)551
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)60
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки