Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

・Inverter Technology

・ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU18-24RLXFW1
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)61
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки