Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Low Noise of Indoor Unit

・Small Circuit Size

・Powerful Operation Mode

・Easy Installation

・Wide Operation Range for Heating Operation

・Wider Choice of Controllers

・Self Diagnosis

・Additional UART Port for External System Connection

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH09LPAS1
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)663
  • Ширина (мм)541
  • Глубина (мм)290
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки