Опубликуйте свои продукты
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
Rheem Manufacturing Company

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

  • The RACY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, facilitating routine maintenance tasks such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Cпецификация
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаracy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • Тип продукцииCommercial Split Air Conditioning
  • Группа продукцииRACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 39 11
  • Наименование OmniClassAir Conditioners

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки