Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUH30LUAH1
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)970
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)85
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки