Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
generalww/products/23b19b74-d370-4f31-91de-9c14323ae1a6
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
Доступно в Соединенные Штаты
GENERAL
Отслеживать
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
AOUK036-060MSAN7
Тип продукции
VRF Air Conditioner
Группа продукции
Outdoor Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-16
Номер версии
1
Высота (мм)
1008
Ширина (мм)
1080
Глубина (мм)
480
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.generalww.com/us/
Видеоинструкции
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Техническое описание
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Информация о тендере
https://tecs.generalww.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Япония
Масса нетто (кг)
118
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Код CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass
23-33 39 00
Наименование OmniClass
Air Conditioning Equipment
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Загрузить
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Загрузить
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Загрузить