Опубликуйте свои продукты
GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA36FMTB-U / 10.30kW

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARGA36FMTB-U
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка
Афганистан
Египет
Бахрейн
Израиль
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Палестина
Саудовская Аравия
Сирия
Турция