Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KLLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KLLAP / 3.500kW / 4.000kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARTH09-12KLLAP
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)620
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Океания
Австралия
Новая Зеландия