Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard ・Wide range of static pressures
Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARXH45-54KHTC
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)1050
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)46
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Европа