Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1

・Wireless remote controller

・Auto|Cool|Dry|Fan|Heat modes

・24 Hr. timer

・Powerful mode

・Cold prevention

・Auto Restart

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASU7RLF1 / 7,000 BTU/h ASU9RLF1 / 9,000 BTU/h ASU12RLF1 / 12,000 BTU/h ASU15RLF1 / 14,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASU7-15RLF1
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)840
  • Ширина (мм)268
  • Глубина (мм)203
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)8.5
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки