Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
generalww/products/144e5a7c-c7db-4981-8df0-cdfb4ae3790b
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPBS
Доступно в Соединенные Штаты
GENERAL
Отслеживать
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPBS
・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KPBS / 9000BTU/h / 10000BTU/h ASUH12KPBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ASUH09-12KPBS
Тип продукции
Split Air Conditioner
Группа продукции
Indoor Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-12
Номер версии
1
Высота (мм)
270
Ширина (мм)
834
Глубина (мм)
222
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.generalww.com/us/
Видеоинструкции
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Техническое описание
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Информация о тендере
https://tecs.generalww.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Япония
Масса нетто (кг)
9.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Код CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass
23-33 39 00
Наименование OmniClass
Air Conditioning Equipment
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Загрузить
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Загрузить
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Загрузить