Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Доступно в Соединенные Штаты
GENERAL
Отслеживать
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
AUUB012-030KSA2
Тип продукции
VRF Air Conditioner
Группа продукции
Indoor Unit
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-03-16
Номер версии
1
Высота (мм)
246
Ширина (мм)
840
Глубина (мм)
840
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.generalww.com/us/
Видеоинструкции
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Техническое описание
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Информация о тендере
https://tecs.generalww.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Япония
Масса нетто (кг)
25
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Код CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass
23-33 39 00
Наименование OmniClass
Air Conditioning Equipment
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Загрузить
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Загрузить
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Загрузить
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Загрузить
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Загрузить