Опубликуйте свои продукты
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGHH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGHH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGHH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAGHH09-14KVCCL
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)740
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment