Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AODG36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AODG36CMTA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AODG36CMTA / 10.3w
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAODG36CMTA
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)62
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка