Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOTH18KNTA
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)542
  • Ширина (мм)799
  • Глубина (мм)290
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Океания