Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h

    AOU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU18-24RLB
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)620
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)290
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)39
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC