Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

・Individual Zoning

・Inverter Technology

・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct

・Stable and comfortable

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU45RLXFZ
  • Тип продукцииHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Группа продукцииOutdoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)998
  • Ширина (мм)970
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)93
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC