Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 из 5 звезд4.9(12 отзывы)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOYG18-24LFC
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)620
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)290
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)41
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC