Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Cпецификация
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_UTP-RX08AH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииConnection Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)298
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)618
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC