Опубликуйте свои продукты
Concrete Masonry Unit,  215mm
Generic Building Materials

Concrete Masonry Unit, 215mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаconcrete_masonry_unit_215
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)215
Связанные
  • Основной материалБетон
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНConcrete blocks
  • Код ССКПУ ООН30131502
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_71_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking blocks
  • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls